ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA S8
CLI ARCA S8 8120872
Afmetingen 17 x 30 x 40
Afmetingen 0.67 x 1.18 x 1.57
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120872
Beschrijving : Profiel halfcilinder Vierkant 8mm
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083395
SSTL Nr. : 3424050
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095245
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 17
Breedte (mm) : 30
Diepte (mm) : 40
Hoogte (inch) : 0.67
Breedte (inch) : 1.18
Diepte (inch) : 1.57
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA S8
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
CLI ARCA S8


Sample image
Order symbol : CLI ARCA S8
Artikelnr. : 8120872
Beschrijving : Profiel halfcilinder Vierkant 8mm
EAN: : 6418074083395
El. number :
- Finland : 3424050
- Denemarken : 8212095245
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
inch : | 0.67 | 1.18 | 1.57 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )