ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 405E
CLI ARCA 405E 8120878
Afmetingen 17 x 30 x 40
Afmetingen 1.18 x 0.67 x 1.57
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120878
Beschrijving : Profiel halfcilinder type 405E
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074083456
SSTL Nr. : 3424056
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095300
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 17
Breedte (mm) : 30
Diepte (mm) : 40
Hoogte (inch) : 1.18
Breedte (inch) : 0.67
Diepte (inch) : 1.57
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 405E
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
CLI ARCA 405E


Sample image
Order symbol : CLI ARCA 405E
Artikelnr. : 8120878
Beschrijving : Profiel halfcilinder type 405E
EAN: : 6418074083456
El. number :
- Finland : 3424056
- Denemarken : 8212095300
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
inch : | 1.18 | 0.67 | 1.57 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )