Skip to content
  
Previous slide
FHS S ARCA product image 1
FHS S ARCA product image 2
Next slide
FHS S ARCA thumbnail image 1
FHS S ARCA thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS S ARCA

FHS S ARCA 8120891

Afmetingen 70 x 35 x 30

Afmetingen 2.76 x 1.38 x 1.18

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120891

Beschrijving : Scharnierset, klein (2 stuks)

Opmerkingen : voor afmeting 300x200-600x400

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074083494

SSTL Nr. : 3424060

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095342

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508156

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 70

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 30

Hoogte (inch) : 2.76

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 1.18

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS S ARCA

CAD-bestanden
Contact

FHS S ARCA

Fibox
8120891_FHS_S_ARCA-2023_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FHS S ARCA

Artikelnr. : 8120891

Beschrijving : Scharnierset, klein (2 stuks)

Opmerkingen : voor afmeting 300x200-600x400

EAN: : 6418074083494

El. number :

  • Finland : 3424060
  • Denemarken : 8212095342
  • Zweden : 2508156
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 70 35 30
inch : 2.76 1.38 1.18
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -