Skip to content
  
Previous slide
FHS M ARCA product image 1
FHS M ARCA product image 2
Next slide
FHS M ARCA thumbnail image 1
FHS M ARCA thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA

FHS M ARCA 8120892

Afmetingen 120 x 35 x 35

Afmetingen 1.38 x 4.72 x 1.38

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120892

Beschrijving : Scharnierset, medium (2 stuks)

Opmerkingen : voor afmeting 700x500-800x600

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074084798

SSTL Nr. : 3424095

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095698

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508157

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 120

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 1.38

Breedte (inch) : 4.72

Diepte (inch) : 1.38

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA

CAD-bestanden
Contact

FHS M ARCA

Fibox
8120892_FHS_M_ARCA-2023_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FHS M ARCA

Artikelnr. : 8120892

Beschrijving : Scharnierset, medium (2 stuks)

Opmerkingen : voor afmeting 700x500-800x600

EAN: : 6418074084798

El. number :

  • Finland : 3424095
  • Denemarken : 8212095698
  • Zweden : 2508157
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 120 35 35
inch : 1.38 4.72 1.38
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -