ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10MID
WMK ARCA 10MID 8120904
Afmetingen 34 x 57 x 23
Afmetingen 1.34 x 2.24 x 0.91
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120904
Beschrijving : Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor een afstand van 10mm tegenover de wand
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074090164
SSTL Nr. : 3424148
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052479
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508158
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 34
Breedte (mm) : 57
Diepte (mm) : 23
Hoogte (inch) : 1.34
Breedte (inch) : 2.24
Diepte (inch) : 0.91
Materiaal: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10MID
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
WMK ARCA 10MID


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 10MID
Artikelnr. : 8120904
Beschrijving : Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
Opmerkingen : voor een afstand van 10mm tegenover de wand
EAN: : 6418074090164
El. number :
- Finland : 3424148
- Denemarken : 8212052479
- Zweden : 2508158

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 57 | 23 |
inch : | 1.34 | 2.24 | 0.91 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )