Skip to content
  
Previous slide
WMK ARCA 40 MID product image 1
Next slide
WMK ARCA 40 MID thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 MID

WMK ARCA 40 MID 8120905

Afmetingen 34 x 57 x 53

Afmetingen 1.34 x 2.24 x 2.09

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120905

Beschrijving : Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Opmerkingen : voor een afstand van 40mm tegenover de wand

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074090171

SSTL Nr. : 3424149

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052482

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508159

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 34

Breedte (mm) : 57

Diepte (mm) : 53

Hoogte (inch) : 1.34

Breedte (inch) : 2.24

Diepte (inch) : 2.09

Materiaal: :

Materiaal: : Stainless steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 MID

CAD-bestanden
Contact

WMK ARCA 40 MID

Fibox
WMK_ARCA_40

Sample image

Order symbol : WMK ARCA 40 MID

Artikelnr. : 8120905

Beschrijving : Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Opmerkingen : voor een afstand van 40mm tegenover de wand

EAN: : 6418074090171

El. number :

  • Finland : 3424149
  • Denemarken : 8212052482
  • Zweden : 2508159
8120905_WM Arca 40 Mid DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 34 57 53
inch : 1.34 2.24 2.09
Materiaal: :
Materiaal: : Stainless steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -