Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA T8 MID product image 1
Next slide
LIS ARCA T8 MID thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA T8 MID

LIS ARCA T8 MID 8120983

Afmetingen 40 x 30 x 60

Afmetingen 1.57 x 1.18 x 2.36

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120983

Beschrijving : Binnenwerk Driekant 8mm

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074306234

SSTL Nr. : 3424615

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052372

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 40

Breedte (mm) : 30

Diepte (mm) : 60

Hoogte (inch) : 1.57

Breedte (inch) : 1.18

Diepte (inch) : 2.36

Materiaal: :

Materiaal: : Polyamide

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA T8 MID

CAD-bestanden
Contact

LIS ARCA T8 MID

Fibox
8120983_LIS_ARCA_T8_MID_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA T8 MID

Artikelnr. : 8120983

Beschrijving : Binnenwerk Driekant 8mm

EAN: : 6418074306234

El. number :

  • Finland : 3424615
  • Denemarken : 8212052372
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 40 30 60
inch : 1.57 1.18 2.36
Materiaal: :
Materiaal: : Polyamide
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -