ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 1242E MID wingknob
LIS ARCA 1242E MID wingknob 8120985
Afmetingen 40 x 30 x 60
Afmetingen 1.57 x 1.18 x 2.36
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120985
Beschrijving : Standaard slot, type 1242E
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074306241
SSTL Nr. : 3424608
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052314
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 40
Breedte (mm) : 30
Diepte (mm) : 60
Hoogte (inch) : 1.57
Breedte (inch) : 1.18
Diepte (inch) : 2.36
Materiaal: : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 1242E MID wingknob
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
LIS ARCA 1242E MID wingknob


Sample image
Order symbol : LIS ARCA 1242E MID wingknob
Artikelnr. : 8120985
Beschrijving : Standaard slot, type 1242E
EAN: : 6418074306241
El. number :
- Finland : 3424608
- Denemarken : 8212052314
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 30 | 60 |
inch : | 1.57 | 1.18 | 2.36 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )