Cardmaster / CARDMASTER Accessories / CM 17/16-3TT
CM 17/16-3TT 7720223
Afmetingen 166 x 106 x 29
Afmetingen 6.54 x 4.17 x 1.14
Technische gegevens
Artikelnr. : 7720223
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Clear transparent
Verpakkingseenheid: : 40
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061973
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 166
Breedte (mm) : 106
Diepte (mm) : 29
Hoogte (inch) : 6.54
Breedte (inch) : 4.17
Diepte (inch) : 1.14
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / CM 17/16-3TT
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
CM 17/16-3TT


Sample image
Order symbol : CM 17/16-3TT
Artikelnr. : 7720223
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Clear transparent
EAN: : 6418074061973
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 106 | 29 |
inch : | 6.54 | 4.17 | 1.14 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )