Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3
PC 36/31-3 7525020
Afmetingen 390 x 316 x 167
Afmetingen 15.35 x 12.44 x 6.57
- IP65; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7525020
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074056757
SSTL Nr. : 3438234
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016680
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537310
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 390
Breedte (mm) : 316
Diepte (mm) : 167
Hoogte (inch) : 15.35
Breedte (inch) : 12.44
Diepte (inch) : 6.57
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3
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
PC 36/31-3


Sample image
Order symbol : PC 36/31-3
Artikelnr. : 7525020
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
EAN: : 6418074056757
El. number :
- Finland : 3438234
- Denemarken : 8212016680
- Zweden : 2537310

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 390 | 316 | 167 |
inch : | 15.35 | 12.44 | 6.57 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
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
FP 36/31 |
Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(353 x 223 x 1) |
MP 36/31 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(345 x 258 x 1) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )