Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 36/31
FP 36/31 7720028
Afmetingen 353 x 223 x 1
Afmetingen 13.9 x 8.78 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 7720028
Beschrijving : Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
Opmerkingen : 383x316x134, 390x316x167
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033376
SSTL Nr. : 3422910
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016321
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535014
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 353
Breedte (mm) : 223
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 13.9
Breedte (inch) : 8.78
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 36/31
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP 36/31


Sample image
Order symbol : FP 36/31
Artikelnr. : 7720028
Beschrijving : Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
Opmerkingen : 383x316x134, 390x316x167
EAN: : 6418074033376
El. number :
- Finland : 3422910
- Denemarken : 8212016321
- Zweden : 2535014
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 353 | 223 | 1 |
inch : | 13.9 | 8.78 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )