EK
De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en talrijke accessoires.
- Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
![EK image](https://www.fibox.com/hubfs/fibox-2021/products/Product%20Group%20pictures/EK_group_low_res.png)
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen
SELECTIE:
No items matching filtering criteria.