Skip to content

EK

De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en  talrijke accessoires.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm 
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
EK image
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen








SELECTIE:

No items matching filtering criteria.

Cover screws

Plates and connectors

Connector sets

Mounting plates

Front panel accessories

DIN Mounting rails

Spacers

Extension frames

60mm Bus-Bar

Hinges and Wall mounting

Connecting enclosures

Membraan invoerdeksels

Key-Lock Set

DIN rail frames