EKHS 3530543
Afmetingen 190 x 190 x 100
Afmetingen 7.48 x 7.48 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530543
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 1x size 1 flange
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000026
SSTL Nr. : 3420101
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006519
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537802
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.94
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
EKHS


Sample image
Order symbol : EKHS
Artikelnr. : 3530543
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 1x size 1 flange
EAN: : 6418074000026
El. number :
- Finland : 3420101
- Denemarken : 8212006519
- Zweden : 2537802

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 100 |
inch : | 7.48 | 7.48 | 3.94 |
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
EKHVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforated plastic mounting plate
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )