EKH 80-T 3720555
Afmetingen 190 x 190 x 80
Afmetingen 7.48 x 7.48 x 3.15
Technische gegevens
Artikelnr. : 3720555
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000194
SSTL Nr. : 3420152
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007013
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537900
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.15
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
UV-bestendigheid: : UL 746C
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
EKH 80-T
Sample image
Order symbol : EKH 80-T
Artikelnr. : 3720555
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074000194
El. number :
- Finland : 3420152
- Denemarken : 8212007013
- Zweden : 2537900
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 80 |
inch : | 7.48 | 7.48 | 3.15 |
Materiaal: : |
---|
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
EKHVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(148 x 148 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforated plastic mounting plate
(167 x 167 x 4) |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )