EKH 30-G 3730147
Afmetingen 190 x 190 x 30
Afmetingen 7.48 x 7.48 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730147
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000200
SSTL Nr. : 3420151
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007026
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537852
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 1.18
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
EKH 30-G


Sample image
Order symbol : EKH 30-G
Artikelnr. : 3730147
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074000200
El. number :
- Finland : 3420151
- Denemarken : 8212007026
- Zweden : 2537852

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 30 |
inch : | 7.48 | 7.48 | 1.18 |
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
EKHVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforated plastic mounting plate
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )