Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.




















EKUM 180 G 2538079
Afmetingen 560 x 380 x 180
Afmetingen 22.05 x 14.96 x 7.09
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2538079
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074013682
SSTL Nr. : 3425436
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051085
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538079
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 380
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 14.96
Diepte (inch) : 7.09
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
EKUM 180 G


Sample image
Order symbol : EKUM 180 G
Artikelnr. : 2538079
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074013682
El. number :
- Finland : 3425436
- Denemarken : 8212051085
- Zweden : 2538079
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
inch : | 22.05 | 14.96 | 7.09 |
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
EKUVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )