EKUM 3530319
Afmetingen 560 x 380 x 150
Afmetingen 22.05 x 14.96 x 5.91
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530319
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 5x size 2 flange + 1x size 3 flange
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000149
SSTL Nr. : 3420131
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006629
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537826
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 380
Diepte (mm) : 150
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 14.96
Diepte (inch) : 5.91
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
EKUM


Sample image
Order symbol : EKUM
Artikelnr. : 3530319
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 5x size 2 flange + 1x size 3 flange
EAN: : 6418074000149
El. number :
- Finland : 3420131
- Denemarken : 8212006629
- Zweden : 2537826

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 150 |
inch : | 22.05 | 14.96 | 5.91 |
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
EKUVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )