EKU 30-T 3720320
Afmetingen 560 x 380 x 30
Afmetingen 22.05 x 14.96 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 3720320
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000408
SSTL Nr. : 3420180
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007259
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537874
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 380
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 14.96
Diepte (inch) : 1.18
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
EKU 30-T

Sample image
Order symbol : EKU 30-T
Artikelnr. : 3720320
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074000408
El. number :
- Finland : 3420180
- Denemarken : 8212007259
- Zweden : 2537874

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
inch : | 22.05 | 14.96 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKUVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )