EKU 30-G 3730320
Afmetingen 560 x 380 x 30
Afmetingen 22.05 x 14.96 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730320
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000415
SSTL Nr. : 3420181
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007275
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537876
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 380
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 14.96
Diepte (inch) : 1.18
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
EKU 30-G


Sample image
Order symbol : EKU 30-G
Artikelnr. : 3730320
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074000415
El. number :
- Finland : 3420181
- Denemarken : 8212007275
- Zweden : 2537876

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
inch : | 22.05 | 14.96 | 1.18 |
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
EKUVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )