Euronord P / P 2540 / P 254012
P 254012 7094400
Afmetingen 250 x 400 x 120
Afmetingen 9.84 x 15.75 x 4.72
- IP66; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7094400
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074004437
SSTL Nr. : 3423677
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005701
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536233
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 250
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 120
Hoogte (inch) : 9.84
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 4.72
Materiaal: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kleur onderbak: : RAL_7036
Kleur deksel: : RAL 7036
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -20 ... 95
Temperatuur °F (continu gebruik) : -4…203°F
Standards EN/IEC 60670
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 2540 / P 254012
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
P 254012


Sample image
Order symbol : P 254012
Artikelnr. : 7094400
Beschrijving : Enclosure, polyester
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074004437
El. number :
- Finland : 3423677
- Denemarken : 8212005701
- Zweden : 2536233

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 400 | 120 |
inch : | 9.84 | 15.75 | 4.72 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kleur onderbak: : | RAL_7036 |
Kleur deksel: : | RAL 7036 |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -50 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -60 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -4…203°F |
Accessoires : | |
---|---|
PM 2540 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(231 x 383 x 1.5) |
ARH 40 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(383 x 35 x 7) |
AM 2340 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(215 x 385 x 2) |
MRS 28541 |
Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
(15 x 50 x 1) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |