PM 2540 9823010
Afmetingen 231 x 383 x 1.5
Afmetingen 9.09 x 15.08 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9823010
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 402x250x120
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034519
SSTL Nr. : 3423988
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005882
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536263
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 231
Breedte (mm) : 383
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 9.09
Breedte (inch) : 15.08
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 2540
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PM 2540
Sample image
Order symbol : PM 2540
Artikelnr. : 9823010
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 402x250x120
EAN: : 6418074034519
El. number :
- Finland : 3423988
- Denemarken : 8212005882
- Zweden : 2536263
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 231 | 383 | 1.5 |
inch : | 9.09 | 15.08 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )