Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
   
Previous slide
PCT 080806 product image 1
PCT 080806 product image 2
PCT 080806 product image 3
PCT 080806 product image 4
PCT 080806 product image 5
PCT 080806 product image 1
PCT 080806 product image 2
Next slide
PCT 080806 thumbnail image 1
PCT 080806 thumbnail image 2
PCT 080806 thumbnail image 3
PCT 080806 thumbnail image 4
PCT 080806 thumbnail image 5
PCT 080806 thumbnail image 1
PCT 080806 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 0808 / PCT 080806

PCT 080806 7022541

Afmetingen 80 x 82 x 55

Afmetingen 3.15 x 3.23 x 2.17

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7022541

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058522

SSTL Nr. : 3435384

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002571

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508218

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 80

Breedte (mm) : 82

Diepte (mm) : 55

Hoogte (inch) : 3.15

Breedte (inch) : 3.23

Diepte (inch) : 2.17

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD 0808 / PCT 080806

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PCT 080806

Fibox
7022541_PCT_080806_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCT 080806

Artikelnr. : 7022541

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074058522

El. number :

  • Finland : 3435384
  • Denemarken : 8212002571
  • Zweden : 2508218

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO080806-10
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 80 82 55
inch : 3.15 3.23 2.17
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
TF 28037 Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:
TM 0808 Montageplaat, voor behuizingen:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-rail 15, voor behuizingen:
(68 x 15 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD