Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






Euronord / EURONORD 0808 / PC 080807
PC 080807 7032560
Afmetingen 80 x 82 x 65
Afmetingen 3.15 x 3.23 x 2.56
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7032560
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074003614
SSTL Nr. : 3423426
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002584
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536109
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 80
Breedte (mm) : 82
Diepte (mm) : 65
Hoogte (inch) : 3.15
Breedte (inch) : 3.23
Diepte (inch) : 2.56
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0808 / PC 080807
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
PC 080807


Sample image
Order symbol : PC 080807
Artikelnr. : 7032560
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074003614
El. number :
- Finland : 3423426
- Denemarken : 8212002584
- Zweden : 2536109
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 82 | 65 |
inch : | 3.15 | 3.23 | 2.56 |
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
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TM 0808 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(56 x 71 x 1.5) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
TRM 0808 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(68 x 15 x 5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )