Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
   
Previous slide
PCT 163610 product image 1
PCT 163610 product image 2
PCT 163610 product image 1
Next slide
PCT 163610 thumbnail image 1
PCT 163610 thumbnail image 2
PCT 163610 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1636 / PCT 163610

PCT 163610 7022851

Afmetingen 160 x 360 x 100

Afmetingen 6.3 x 14.17 x 3.94

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7022851

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058706

SSTL Nr. : 3435420

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003172

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508238

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 160

Breedte (mm) : 360

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 6.3

Breedte (inch) : 14.17

Diepte (inch) : 3.94

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD 1636 / PCT 163610

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PCT 163610

Fibox
7022851_PCT_163610_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCT 163610

Artikelnr. : 7022851

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074058706

El. number :

  • Finland : 3435420
  • Denemarken : 8212003172
  • Zweden : 2508238

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO163610
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 160 360 100
inch : 6.3 14.17 3.94
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
TF 28037 Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:
ARM 0615 DIN-rail 15, voor behuizingen:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Montageplaat, voor behuizingen:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(35 x 340 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD