Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
PCTQ3 162409 product image 1
PCTQ3 162409 product image 3
PCTQ3 162409 product image 1
Next slide
PCTQ3 162409 thumbnail image 1
PCTQ3 162409 thumbnail image 3
PCTQ3 162409 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1624 / PCTQ3 162409

PCTQ3 162409 7025810

Afmetingen 160 x 240 x 90

Afmetingen 6.3 x 9.45 x 3.54

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7025810

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074099266

SSTL Nr. : 3424241

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052000

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508206

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 160

Breedte (mm) : 240

Diepte (mm) : 90

Hoogte (inch) : 6.3

Breedte (inch) : 9.45

Diepte (inch) : 3.54

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD 3 1624 / PCTQ3 162409

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PCTQ3 162409

Fibox
7025810_PCTQ3_162409_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCTQ3 162409

Artikelnr. : 7025810

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover (quick-locking)

EAN: : 6418074099266

El. number :

  • Finland : 3424241
  • Denemarken : 8212052000
  • Zweden : 2508206

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_162409
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 160 240 90
inch : 6.3 9.45 3.54
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
TRH 24 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
TM 1624 Montageplaat, voor behuizingen:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD