Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.






Euronord / EURONORD 3 1624 / ABQ3 162409
ABQ3 162409 7085811
Afmetingen 160 x 240 x 90
Afmetingen 6.3 x 9.45 x 3.54
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7085811
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074099242
SSTL Nr. : 3424231
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050471
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508215
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 160
Breedte (mm) : 240
Diepte (mm) : 90
Hoogte (inch) : 6.3
Breedte (inch) : 9.45
Diepte (inch) : 3.54
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 3 1624 / ABQ3 162409
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
ABQ3 162409


Sample image
Order symbol : ABQ3 162409
Artikelnr. : 7085811
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
EAN: : 6418074099242
El. number :
- Finland : 3424231
- Denemarken : 8212050471
- Zweden : 2508215
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 240 | 90 |
inch : | 6.3 | 9.45 | 3.54 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
TRH 24 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(226 x 35 x 7) |
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
MIN 20 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1) |
TM 1624 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(212 x 151 x 1.5) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )