Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.






Euronord / EURONORD 3 1636 / PCQ3 163610
PCQ3 163610 7035751
Afmetingen 160 x 360 x 100
Afmetingen 6.3 x 14.17 x 3.94
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7035751
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074099310
SSTL Nr. : 3424259
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051962
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508207
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 160
Breedte (mm) : 360
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 6.3
Breedte (inch) : 14.17
Diepte (inch) : 3.94
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1636 / PCQ3 163610
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
PCQ3 163610


Sample image
Order symbol : PCQ3 163610
Artikelnr. : 7035751
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
EAN: : 6418074099310
El. number :
- Finland : 3424259
- Denemarken : 8212051962
- Zweden : 2508207
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 360 | 100 |
inch : | 6.3 | 14.17 | 3.94 |
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
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
ARM 0615 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(140 x 15 x 5) |
TM 1636 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(318 x 146 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(35 x 340 x 1.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )