Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.






Euronord / EURONORD 3 1636 / ABQ3 163610
ABQ3 163610 7085751
Afmetingen 160 x 360 x 100
Afmetingen 6.3 x 14.17 x 3.94
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7085751
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074099303
SSTL Nr. : 3424252
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050484
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508212
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 160
Breedte (mm) : 360
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 6.3
Breedte (inch) : 14.17
Diepte (inch) : 3.94
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 3 1636 / ABQ3 163610
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
ABQ3 163610


Sample image
Order symbol : ABQ3 163610
Artikelnr. : 7085751
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
EAN: : 6418074099303
El. number :
- Finland : 3424252
- Denemarken : 8212050484
- Zweden : 2508212
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 360 | 100 |
inch : | 6.3 | 14.17 | 3.94 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
ARM 0615 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(140 x 15 x 5) |
TM 1636 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(318 x 146 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(35 x 340 x 1.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )