Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
ABQ3 203612 product image 1
ABQ3 203612 product image 2
ABQ3 203612 product image 5
Next slide
ABQ3 203612 thumbnail image 1
ABQ3 203612 thumbnail image 2
ABQ3 203612 thumbnail image 5

Euronord / EURONORD 3 2036 / ABQ3 203612

ABQ3 203612 7085791

Afmetingen 200 x 360 x 120

Afmetingen 7.87 x 14.17 x 4.72

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7085791

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074099365

SSTL Nr. : 3424267

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050497

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508214

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 200

Breedte (mm) : 360

Diepte (mm) : 120

Hoogte (inch) : 7.87

Breedte (inch) : 14.17

Diepte (inch) : 4.72

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Classificatie: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD 3 2036 / ABQ3 203612

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ABQ3 203612

Fibox
7085791_ABQ3_203612_enclosure_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ABQ3 203612

Artikelnr. : 7085791

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

EAN: : 6418074099365

El. number :

  • Finland : 3424267
  • Denemarken : 8212050497
  • Zweden : 2508214

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_203615
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 200 360 120
inch : 7.87 14.17 4.72
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
TF 28037 Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:
TM 2036 Montageplaat, voor behuizingen:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(35 x 340 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD