MNX
De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.
- Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66/67; IK 07
![MNX image](https://www.fibox.com/hubfs/fibox-2021/products/Product%20Group%20pictures/MNX_group_low_res.png)
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen
SELECTIE:
No items matching filtering criteria.