Piccolo
Wanneer functies zoals druktoetsen en sensoren worden blootgesteld aan de elementen, is Piccolo de ideale oplossing. Piccolo heeft een modulair ontwerp en is aanpasbaar; het maakt indruk met zijn talloze afmetingen en bijbehorende accessoires.
- Afmetingen: 190 x 190 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66/67; IK 07
![Piccolo image](https://www.fibox.com/hubfs/fibox-2021/products/Product%20Group%20pictures/PICCOLO_group_low_res.png)
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen
SELECTIE:
No items matching filtering criteria.