Skip to content

Piccolo

Wanneer functies zoals druktoetsen en sensoren worden blootgesteld aan de elementen, is Piccolo de ideale oplossing. Piccolo heeft een modulair ontwerp en is aanpasbaar; het maakt indruk met zijn talloze afmetingen en bijbehorende accessoires.

  • Afmetingen: 190 x 190 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Piccolo image
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen