Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






PC D 65 G 8724307
UL Naam : UL PC D 65 G
Afmetingen 170 x 80 x 65
Afmetingen 6.69 x 3.15 x 2.56
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8724307
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074002112
SSTL Nr. : 3423409
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001556
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536814
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 170
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 65
Hoogte (inch) : 6.69
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 2.56
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
PC D 65 G


Sample image
Order symbol : PC D 65 G
Artikelnr. : 8724307
UL Naam : UL PC D 65 G
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074002112
El. number :
- Finland : 3423409
- Denemarken : 8212001556
- Zweden : 2536814
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 65 |
inch : | 6.69 | 3.15 | 2.56 |
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
FP 22040 | Bevestigingsset 2-delig, voor behuizingen: |
DH-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(140 x 54 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )