Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.




ABS D 85 G 8784308
Afmetingen 170 x 80 x 85
Afmetingen 6.69 x 3.15 x 3.35
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8784308
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074002174
SSTL Nr. : 3423461
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001912
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536717
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 170
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 85
Hoogte (inch) : 6.69
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 3.35
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
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
ABS D 85 G


Sample image
Order symbol : ABS D 85 G
Artikelnr. : 8784308
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074002174
El. number :
- Finland : 3423461
- Denemarken : 8212001912
- Zweden : 2536717
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 85 |
inch : | 6.69 | 3.15 | 3.35 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
FP 22040 | Bevestigingsset 2-delig, voor behuizingen: |
DH-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(140 x 54 x 1.5) |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )