Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.










PC D 85 G 8724308
Afmetingen 170 x 80 x 85
Afmetingen 6.69 x 3.15 x 3.35
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8724308
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074002136
SSTL Nr. : 3423411
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001572
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536817
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 170
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 85
Hoogte (inch) : 6.69
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 3.35
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
PC D 85 G


Sample image
Order symbol : PC D 85 G
Artikelnr. : 8724308
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074002136
El. number :
- Finland : 3423411
- Denemarken : 8212001572
- Zweden : 2536817
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 85 |
inch : | 6.69 | 3.15 | 3.35 |
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
FP 22040 | Bevestigingsset 2-delig, voor behuizingen: |
DH-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(140 x 54 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )