Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.












PC D 85 T 8724008
Afmetingen 170 x 80 x 85
Afmetingen 6.69 x 3.15 x 3.35
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8724008
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074002129
SSTL Nr. : 3423511
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001585
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536847
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 170
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 85
Hoogte (inch) : 6.69
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 3.35
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
PC D 85 T


Sample image
Order symbol : PC D 85 T
Artikelnr. : 8724008
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074002129
El. number :
- Finland : 3423511
- Denemarken : 8212001585
- Zweden : 2536847
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 85 |
inch : | 6.69 | 3.15 | 3.35 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
FP 22040 | Bevestigingsset 2-delig, voor behuizingen: |
DH-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(140 x 54 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )