Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
PC B 65 T 8724003
UL Naam : UL PC B 65 T
Afmetingen 110 x 80 x 65
Afmetingen 4.33 x 3.15 x 2.56
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- PC : IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8724003
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074001948
SSTL Nr. : 3423501
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001488
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536832
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 110
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 65
Hoogte (inch) : 4.33
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 2.56
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
PC B 65 T
Sample image
Order symbol : PC B 65 T
Artikelnr. : 8724003
UL Naam : UL PC B 65 T
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074001948
El. number :
- Finland : 3423501
- Denemarken : 8212001488
- Zweden : 2536832
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 80 | 65 |
inch : | 4.33 | 3.15 | 2.56 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
B-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(80 x 54 x 1.5) |
FP 22040 | Bevestigingsset 2-delig, voor behuizingen: |
B-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(80 x 35 x 7.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )