Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.








PC C 65 T 8724005
UL Naam : UL PC C 65 T
Afmetingen 140 x 80 x 65
Afmetingen 5.51 x 3.15 x 2.56
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8724005
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074002020
SSTL Nr. : 3423505
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001527
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536838
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 140
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 65
Hoogte (inch) : 5.51
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 2.56
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
PC C 65 T


Sample image
Order symbol : PC C 65 T
Artikelnr. : 8724005
UL Naam : UL PC C 65 T
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074002020
El. number :
- Finland : 3423505
- Denemarken : 8212001527
- Zweden : 2536838
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 80 | 65 |
inch : | 5.51 | 3.15 | 2.56 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
C-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(110 x 54 x 1.5) |
FP 22040 | Bevestigingsset 2-delig, voor behuizingen: |
CHM-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(110 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )