Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






PC C 65 G 8724305
UL Naam : UL PC C 65 G
Afmetingen 140 x 80 x 65
Afmetingen 5.51 x 3.15 x 2.56
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8724305
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074002037
SSTL Nr. : 3423405
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001514
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536807
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 140
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 65
Hoogte (inch) : 5.51
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 2.56
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
PC C 65 G


Sample image
Order symbol : PC C 65 G
Artikelnr. : 8724305
UL Naam : UL PC C 65 G
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074002037
El. number :
- Finland : 3423405
- Denemarken : 8212001514
- Zweden : 2536807
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 80 | 65 |
inch : | 5.51 | 3.15 | 2.56 |
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
C-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(110 x 54 x 1.5) |
FP 22040 | Bevestigingsset 2-delig, voor behuizingen: |
CHM-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(110 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )