Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






PC F 85 T 8724012
Afmetingen 230 x 80 x 85
Afmetingen 9.06 x 3.15 x 3.35
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8724012
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074002204
SSTL Nr. : 3423515
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001640
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536853
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 230
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 85
Hoogte (inch) : 9.06
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 3.35
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
PC F 85 T


Sample image
Order symbol : PC F 85 T
Artikelnr. : 8724012
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074002204
El. number :
- Finland : 3423515
- Denemarken : 8212001640
- Zweden : 2536853
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 80 | 85 |
inch : | 9.06 | 3.15 | 3.35 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
FP 22040 | Bevestigingsset 2-delig, voor behuizingen: |
F-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(200 x 54 x 1.5) |
FM-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(35 x 200 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )