Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.




CAB PCQ 303017 T 8113048
Afmetingen 300 x 300 x 170
Afmetingen 11.81 x 11.81 x 6.69
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113048
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074011084
SSTL Nr. : 3421922
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050688
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539184
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 300
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 170
Hoogte (inch) : 11.81
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 6.69
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 303017 T


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 303017 T
Artikelnr. : 8113048
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Smoked transparent cover
EAN: : 6418074011084
El. number :
- Finland : 3421922
- Denemarken : 8212050688
- Zweden : 2539184
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 170 |
inch : | 11.81 | 11.81 | 6.69 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
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
EKIV 33 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(270 x 270 x 1.5) |
PAT 12040 |
Set scharnieren
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | DIN rail frame set, for enclosures: |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )