Quick / QUICK Accessories / PAT 12040
PAT 12040 4512040
Afmetingen 45 x 35 x 25
Afmetingen 1.77 x 1.38 x 0.98
Technische gegevens
Artikelnr. : 4512040
Beschrijving : Set scharnieren
Opmerkingen : incl. schroeven
Verpakkingseenheid: : 12
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032409
SSTL Nr. : 3421133
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015241
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539330
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 45
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 25
Hoogte (inch) : 1.77
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.98
Materiaal: : Polyamide
Quick / QUICK Accessories / PAT 12040
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PAT 12040


Sample image
Order symbol : PAT 12040
Artikelnr. : 4512040
Beschrijving : Set scharnieren
Opmerkingen : incl. schroeven
EAN: : 6418074032409
El. number :
- Finland : 3421133
- Denemarken : 8212015241
- Zweden : 2539330
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 45 | 35 | 25 |
inch : | 1.77 | 1.38 | 0.98 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )