Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.




CAB PCQ 303017 G 8113348
Afmetingen 300 x 300 x 170
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113348
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074011152
SSTL Nr. : 3421972
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050675
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539114
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 300
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 303017 G


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 303017 G
Artikelnr. : 8113348
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074011152
El. number :
- Finland : 3421972
- Denemarken : 8212050675
- Zweden : 2539114
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 170 |
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
EKIV 33 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(270 x 270 x 1.5) |
PAT 12040 |
Set scharnieren
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | DIN rail frame set, for enclosures: |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )