Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
CAB ABSQ 303017 G 8183348
Afmetingen 300 x 300 x 170
Afmetingen 11.81 x 11.81 x 6.69
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8183348
Beschrijving : Cabinet, ABS
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074011299
SSTL Nr. : 3424308
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050604
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508266
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 300
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 170
Hoogte (inch) : 11.81
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 6.69
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
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
CAB ABSQ 303017 G

Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 303017 G
Artikelnr. : 8183348
Beschrijving : Cabinet, ABS
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074011299
El. number :
- Finland : 3424308
- Denemarken : 8212050604
- Zweden : 2508266
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 170 |
inch : | 11.81 | 11.81 | 6.69 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
EKIV 33 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(270 x 270 x 1.5) |
PAT 12040 |
Set scharnieren
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | DIN rail frame set, for enclosures: |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )