Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.






CAB PCQ 603017 G 8113468
Afmetingen 600 x 300 x 170
Afmetingen 23.62 x 11.81 x 6.69
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113468
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074024633
SSTL Nr. : 3421984
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050730
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539140
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 600
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 170
Hoogte (inch) : 23.62
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 6.69
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 603017 G


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 603017 G
Artikelnr. : 8113468
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074024633
El. number :
- Finland : 3421984
- Denemarken : 8212050730
- Zweden : 2539140
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 300 | 170 |
inch : | 23.62 | 11.81 | 6.69 |
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
EKIV 33 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(270 x 270 x 1.5) |
PAT 12040 |
Set scharnieren
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
FP A 63 | Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures: |
EKIV 27 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5) |
FA 12053 | Afstandsbus 14 mm |
EKIV 63 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(570 x 270 x 1.5) |
DRF 33 | DIN rail frame set, for enclosures: |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )