Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209T
TPC 191209T 5824005
Afmetingen 187 x 122 x 90
Afmetingen 7.36 x 4.8 x 3.54
- IP65; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5824005
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Clear transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074048646
SSTL Nr. : 3424379
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052084
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508275
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 187
Breedte (mm) : 122
Diepte (mm) : 90
Hoogte (inch) : 7.36
Breedte (inch) : 4.8
Diepte (inch) : 3.54
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209T
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
TPC 191209T


Sample image
Order symbol : TPC 191209T
Artikelnr. : 5824005
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Clear transparent cover
EAN: : 6418074048646
El. number :
- Finland : 3424379
- Denemarken : 8212052084
- Zweden : 2508275

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 187 | 122 | 90 |
inch : | 7.36 | 4.8 | 3.54 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
MIV 10 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7) |
MP 1912 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(140 x 100 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )