Skip to content
  
Previous slide
TPCM 191209T product image 1
TPCM 191209T product image 2
TPCM 191209T product image 1
Next slide
TPCM 191209T thumbnail image 1
TPCM 191209T thumbnail image 2
TPCM 191209T thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209T

TPCM 191209T 5824029

Afmetingen 187 x 122 x 90

Afmetingen 7.36 x 4.8 x 3.54

  • IP65; IK07; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 5824029

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074087133

SSTL Nr. : 3424397

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052220

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508280

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 187

Breedte (mm) : 122

Diepte (mm) : 90

Hoogte (inch) : 7.36

Breedte (inch) : 4.8

Diepte (inch) : 3.54

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209T

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

TPCM 191209T

Fibox
5824029_TPCM191209T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 191209T

Artikelnr. : 5824029

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074087133

El. number :

  • Finland : 3424397
  • Denemarken : 8212052220
  • Zweden : 2508280
Tempo-1912_Combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 187 122 90
inch : 7.36 4.8 3.54
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MIV 10 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7)
MP 1912 Montageplaat, voor behuizingen:
(140 x 100 x 1.5)
DH-3 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343