Skip to content
  
Previous slide
TPCM 201610T product image 1
TPCM 201610T product image 2
TPCM 201610T product image 1
Next slide
TPCM 201610T thumbnail image 1
TPCM 201610T thumbnail image 2
TPCM 201610T thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610T

TPCM 201610T 5824030

Afmetingen 201 x 163 x 99

  • IP65; IK07; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 5824030

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074087201

SSTL Nr. : 3424398

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052246

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508281

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 201

Breedte (mm) : 163

Diepte (mm) : 99

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610T

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

TPCM 201610T

Fibox
5824030_TPCM201610T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 201610T

Artikelnr. : 5824030

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074087201

El. number :

  • Finland : 3424398
  • Denemarken : 8212052246
  • Zweden : 2508281
Tempo-2016_Combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 201 163 99
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
ARH 2320 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(180 x 35 x 7)
MP 2016 Montageplaat, voor behuizingen:
(155 x 140 x 1.5)
DH-3 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343