Tempo
De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
- Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
- PC: IP 65; IK 08
- ABS: IP 65; IK 07
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen
SELECTIE:
No items matching filtering criteria.